东点化日东(上海)电能源有限公司 TDK-NITTO (Shanghai) Electro-Energy Co., Ltd

主页 > TDK-NITTO > Product

关于产品

本公司所生产的优质锂电池隔离膜(注册商标: FIBROSS®)已被用于高端动力与储能电池,以及国际知名品牌的消费性电子产品,并行销世界,产品特性与品质已受到业界的高度认可。 ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,Certified

对比
特性表 BS2021P BS2021L BS2021H
厚度 (um) 20 16 12
孔隙率 (%) 40 40 38
透气度 (sec/100cc) 260 230 210
针刺强度 (gf) ≥400 ≥350 ≥300
热收缩 MD (%) ≤3 ≤3 ≤3
热收缩 TD (%) ≤1 ≤1 ≤1
拉伸强度 MD (gf/cm2) ≥1000 ≥1000 ≥1000
拉伸强度 TD (gf/cm2) ≥900 ≥900 ≥900
均质性

均质性

锂离子电池隔离膜

近年来,锂离子电池不仅被应用在手机、笔记本电脑等移动设备上,而且也正在被广泛地应用到混合动力车、纯电动汽车、再生能源等储能系统上。锂离子电池市场正在进一步扩大,而纳米隔离膜更是锂离子电池的关键材料之一。隔离模被要求的特性包括均质的厚度、透气性、与机械强度,用以支持高电容量、高效率充放电、串并联应用、高效率自动化电池制作工艺与高安全要求的应用。

主要用途
消费电子(CE)
电动车(EV)
电能储存(ES)
电池隔离膜产品

回到顶端

首页