华南EMC中心简介

世界知名品牌TDK在中国华南地区,投资超过1500万人民币设立专业电磁兼容中心,中心包括一个标准3米法半电波暗室,传导和抗干扰用屏蔽室等。

主要仪器包括:
-R&S 的ESIB26/ESCS30
-Agilent 的E4403B/08B
-TESEQ 的NSG4070 , Modula6150, CCN1000-1

TDK华南电磁兼容中心已取得VCCI、FCC和IC注册,可为客户提供认可的CE、VCCI、FCC、IC和C-Tick等EMC测试和认证服务。本中心也通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的审核,取得CNAS认可资格。(证书编号CNAS L4677)

作为TDK全球多所EMC实验室之一,本中心可为客户提供从EMC检测到认证的一站式咨询服务。同时在元器件业界中拥有领导地位的TDK,亦会应客户所需,针对其产品的设计与零部件的应用,提供专业意见和EMC方案,使客户在产品开发设计工作上事半功倍。

服务项目

产品的EMC测试、整改服务

产品在研发阶段或申请认证前, 都需要做EMC预测试, 本实验室可以提供多项EMC测试服务。如果测试结果不符合标准要求, 还可提供整改服务。

服务产品

  • 信息技术设备
  • 家用电器、电动玩具
  • 灯具 (含LED)
  • 音视频设备
  • 无线设备
  • 汽车电子(后装部件)

测试项目

  • 空间辐射骚扰测试: 全自动化操作, 包括天线, 转台和测量仪器
  • 电源(包括DC)端子骚扰测试: 9kHz-108MHz
  • 电信端口骚扰测试: 10MHz,100MHz,1000MHz(CAT3,5,6)
  • 磁场辐射骚扰测试: 9kHz-30MHz
  • 功率骚扰测试:30MHz-300MHz
  • 谐波和闪烁
  • 抗干扰测试(静电, 辐射抗干扰, 电快速顺变脉冲群, 传导抗干扰, 雷击, 工频磁场, AC和DC电压中断和跌落)

测试标准

  • EN55032 / CISPR 32 / GB9254
  • EN55014-1、-2 / CISPR 14-1、-2 / GB4343.1、2
  • EN55015 / CISPR15/ GB17743
  • EN55013 / CISPR13/ GB13837
  • EN55011 / CISPR11/ GB4824
  • EN61000-3-2 / IEC61000-3-2 / GB17625.1
  • EN61000-3-3 / IEC61000-3-3 / GB17625.2
  • EN55024 / CISPR24
  • EN55025 / CISPR25
  • ISO 10605
  • ISO 11452-2/-3/-4/-5/-8/-9
  • ISO 7637-2/-3
  • FCC Part 15, Part 18 and Part 25 ; ICES-001, ICES-003, ICES-005
  • VCCI
  • AS/NZS CISPR22, 13, 15, 14-1
  • IEC/EN 60601-1-2
  • EN61547 / IEC61547
  • EN61000-4-X / IEC1000-4-X / GB17626.X
1GHz以下辐射测试场地
辐射抗干扰测试场地
1GHz以上辐射测试场地

联系我们

本中心可为客户提供从EMC检测到认证的一站式咨询服务。同时在元器件业界中拥有领导地位的TDK,亦会应客户所需,针对其产品的设计与零部件的应用,提供专业意见和EMC方案,使客户在产品开发设计工作上事半功倍。欢迎来电垂询:

TDK华南电磁兼容中心

广东省东莞市长安鎮振安科技园华南电子厂
电话:(86)-769-8564-4678  传真:(86)-769-8564-4499

联系人
张虎:hu_zhang@sae.com.hk
元浩:hao_yuan@sae.com.hk

更详细的电波暗室相关介绍,请下载附件资料进行查看

PAGE TOP